Menu Search

Zacisk szynowy 25.0 33.0 30.0 Aluminium

Te ręczne zaciski szynowe stosuje się w połączeniu z wózkami szynowymi. Są wyposażone w dźwignię zaciskową, która odpowiada za dociskanie części do szyny i unieruchomienie wózka w wybranym położeniu. Są odporne na wysokie obciążenia i drgania. Gwarantują mocne trzymanie elementu. Zostały wykonane z aluminium.
Numer produktu Essentra:

20175764

Numer produktu produkcyjny:

20175764

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 689,8649 zł
3 - 4 586,3896 zł
5 - 9 551,8829 zł
10 + 517,4215 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

689,86 zł

1 x 689,8649 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do prowadnic 25.0
h1 33.0
l1 30.0
w1 70.0
h2 9.0
h3 15.0
h4 63.0
l2 20.0
w2 20.0
w3 38.5
d1 M6
Siła trzymania kN 1200.0
Moment obrotowy do Nm 7.0
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt