20175719
20175719
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 675,6965 zł |
| 3 - 4 | 574,3638 zł |
| 5 - 9 | 540,5572 zł |
| 10 + | 506,794 zł |
| Do prowadnic | 15.0 |
|---|---|
| h1 | 24.0 |
| l1 | 25.0 |
| w1 | 47.0 |
| h2 | 4.5 |
| h3 | 12.5 |
| h4 | 44.0 |
| l2 | 17.0 |
| w2 | 17.0 |
| w3 | 30.5 |
| d1 | M4 |
| Siła trzymania kN | 1200.0 |
| Moment obrotowy do Nm | 5.0 |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować