Menu Search

Zaciski szybkomocujące poziome

Na stanie

Pionowe ręczne dociski mocujące oszczędzają cenną przestrzeń bez uszczerbku dla siły mocowania ani wydajności zacisku. Miękka winylowa rączka docisku zapewnia lepszy komfort obsługi. Wszystkie elementy korpusu i łączników są ocynkowane, co gwarantuje ochronę przed korozją.

Grupa SR: SRG0005

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
33 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał podstawy Wysokość pod poprzeczką Maksymalna siła trzymania Ruch uchwytu Kup
109,5343 zł - 109,5343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
34.0 mm
2446.5 N
72
10390078 50,3258 zł - 50,3258 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
7.5 mm
266.9 N
80
71,8841 zł - 71,8841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
19.0 mm
734 N
78
143,5869 zł - 143,5869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
45.0 mm
3429.6 N
72
153,864 zł - 153,864 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna
25.1 mm
1467.9 N
76
81,4779 zł - 81,4779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
25.1 mm
1467.9 N
76
72,862 zł - 72,862 zł 155 Na stanie
Stal nierdzewna 304
7.5 mm
0.30 kN
75
44,7744 zł - 44,7744 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
19.5 mm
0.70 kN
60
92,5469 zł - 92,5469 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
45.0 mm
3.40 kN
85
102,2119 zł - 102,2119 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 304
19.5 mm
0.70 kN
60
40,3956 zł - 40,3956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
12 mm
0.50 kN
90
165,2116 zł - 165,2116 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 304
34.0 mm
2.20 kN
60
93,3753 zł - 93,3753 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 304
12.5 mm
0.50 kN
166
154,7183 zł - 154,7183 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 304
23.5 mm
1.40 kN
175
34,1627 zł - 34,1627 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
7.5 mm
0.30 kN
75
228,6059 zł - 228,6059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
43.0 mm
3.40 kN
90
123,5932 zł - 123,5932 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 304
27.0 mm
1.00 kN
65
142,9231 zł - 142,9231 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
23.5 mm
1.40 kN
175
265,2538 zł - 265,2538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
33.3 mm
3.40 kN
160
118,9382 zł - 118,9382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
44.0 mm
3.4 kN
60
  • z 2
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° Stal

10390108

Przedział cen netto
109,5343 zł - 109,5343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    34.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    2446.5 N
  • Typ podstawy
    Z kołnierzem
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Orientacja uchwytu
    Pozioma
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Stal

10390078

Przedział cen netto
50,3258 zł - 50,3258 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    7.5 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    266.9 N
  • Typ podstawy
    Z kołnierzem
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Orientacja uchwytu
    Pozioma
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° Stal

10390085

Przedział cen netto
71,8841 zł - 71,8841 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    19.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    734 N
  • Typ podstawy
    Z kołnierzem
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Orientacja uchwytu
    Pozioma
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° Stal

10390115

Przedział cen netto
143,5869 zł - 143,5869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    45.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    3429.6 N
  • Typ podstawy
    Z kołnierzem
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Orientacja uchwytu
    Pozioma
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Stal nierdzewna

10390320

Przedział cen netto
153,864 zł - 153,864 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    25.1 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    1467.9 N
  • Typ podstawy
    Z kołnierzem
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Orientacja uchwytu
    Pozioma
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Stal

10390092

Przedział cen netto
81,4779 zł - 81,4779 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    25.1 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    1467.9 N
  • Typ podstawy
    Z kołnierzem
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Orientacja uchwytu
    Pozioma
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Stal nierdzewna 304

20509910

Przedział cen netto
72,862 zł - 72,862 zł

Zapasy magazynowe
155 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    7.5 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    0.30 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 304
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Stal

20509927

Przedział cen netto
44,7744 zł - 44,7744 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    19.5 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    0.70 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 3.40 kN 45.0 mm 85 ° Stal

20509941

Przedział cen netto
92,5469 zł - 92,5469 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    45.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    3.40 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Stal nierdzewna 304

20509972

Przedział cen netto
102,2119 zł - 102,2119 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    19.5 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    0.70 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 304
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° Stal

20509873

Przedział cen netto
40,3956 zł - 40,3956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    12 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    0.50 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Stal nierdzewna 304

20509934

Przedział cen netto
165,2116 zł - 165,2116 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    34.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    2.20 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 304
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Stal nierdzewna 304

20509989

Przedział cen netto
93,3753 zł - 93,3753 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    12.5 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    0.50 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 304
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt typu T
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Stal nierdzewna 304

20510015

Przedział cen netto
154,7183 zł - 154,7183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    23.5 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    1.40 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 304
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt typu T
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Stal

20509880

Przedział cen netto
34,1627 zł - 34,1627 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    7.5 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    0.30 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 3.40 kN 43.0 mm 90 ° Stal

20509958

Przedział cen netto
228,6059 zł - 228,6059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    43.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    3.40 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Stal nierdzewna 304

20510008

Przedział cen netto
123,5932 zł - 123,5932 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    27.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    1.00 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 304
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Stal

20510022

Przedział cen netto
142,9231 zł - 142,9231 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    23.5 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    1.40 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt typu T
Toggle Clamp 3.40 kN 33.3 mm 160 ° Stal

20510039

Przedział cen netto
265,2538 zł - 265,2538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    33.3 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    3.40 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt typu T
Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° Stal

20510121

Przedział cen netto
118,9382 zł - 118,9382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    44.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    3.4 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty