Pionowe ręczne dociski mocujące oszczędzają cenną przestrzeń bez uszczerbku dla siły mocowania ani wydajności zacisku. Miękka winylowa rączka docisku zapewnia lepszy komfort obsługi. Wszystkie elementy korpusu i łączników są ocynkowane, co gwarantuje ochronę przed korozją.
Grupa SR: SRG0005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Wysokość pod poprzeczką | Maksymalna siła trzymania | Ruch uchwytu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,8841 zł - 71,8841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 109,5343 zł - 109,5343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 10390078 | 50,3258 zł - 50,3258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
|
| 143,5869 zł - 143,5869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 81,4779 zł - 81,4779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 153,864 zł - 153,864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 83,0536 zł - 83,0536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 119,8393 zł - 119,8393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 43,591 zł - 43,591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 10349786 | 46,1551 zł - 46,1551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
|
| 134,0076 zł - 134,0076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 71,284 zł - 71,284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 52,6642 zł - 52,6642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 10349953 | 104,5788 zł - 104,5788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
|
| 72,862 zł - 72,862 zł | 155 Na stanie |
Stal nierdzewna 304
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 44,7744 zł - 44,7744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 92,5469 zł - 92,5469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
||
| 102,2119 zł - 102,2119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 304
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 110,4567 zł - 110,4567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 101,7779 zł - 101,7779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować