Menu Search

Ręczny docisk pchająco-ciągnący 99.0 lbf Z kołnierzem

Flanged Base Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 45.0 kg | 99.2 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Numer produktu Essentra:

10390337

Numer produktu produkcyjny:

493809

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 118,668 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 67.6 mm
Siła udźwigu 440.4 N
Rodzaj mocowania Flanged
Ruch uchwytu Push Pull
Materiał podstawy Stal nierdzewna
Ruch uchwytu 190
Kolor uchwytu Czerwony
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt