20175900
20175900
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 1 019,406 zł |
| 3 - 4 | 866,4817 zł |
| 5 - 9 | 815,5069 zł |
| 10 + | 764,5772 zł |
| Do prowadnic | L1012.14 |
|---|---|
| h1 | 9.0 |
| l1 | 12.0 |
| w1 | 25.0 |
| h2 | 3.0 |
| h3 | 4.3 |
| l2 | 8.0 |
| w2 | 19.0 |
| w3 | 6.65 |
| d1 | M2 |
| d2 | 6.0 |
| Siła trzymania kgf | 65.0 |
| Moment obrotowy do Nm | 0.10 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować