Zaciski przesuwane do litych prętów przesuwnych służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji prętów przesuwnych. Dla większej stabilności montuje się je w zespole w położeniu ustalonym.Zaciski przesuwane mogą być przeznaczone do otworów szczelinowych i litych prętów przesuwnych lub litych prętów okrągłych. Kiedy zacisk jest odblokowany pręt przesuwny można przemieścić w lewo lub w prawo; swobodę przesuwania pręta zapewniają dwa trzpienie z mechanizmem sprężynowym. Można je zablokować w miejscu docelowym, obracając uchwyt zacisku przesuwanego o 90 stopni. Kiedy zacisk jest odblokowany pręt przesuwny można przemieścić w lewo lub w prawo; swobodę przesuwania pręta zapewniają dwa trzpienie z mechanizmem sprężynowym.Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, budowlanej i w wyrobach medycznych. Są odporne na temperaturę do 90C.Zaciski przesuwane do litych prętów przesuwnych służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji prętów przesuwnych.
Materiał: Ocynk Grupa SR: SR33973, SR33972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h5 | l1 | l2 | d1 | h1 | Szerokość x wysokość paska | h3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294,8754 zł - 393,1673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 267,2407 zł - 356,321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 322,5102 zł - 430,0136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 294,8754 zł - 393,1673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 285,6288 zł - 380,8385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 294,8754 zł - 393,1673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 285,6288 zł - 380,8385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 285,6288 zł - 380,8385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 322,5102 zł - 430,0136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 276,3822 zł - 368,5097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 294,8754 zł - 393,1673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 294,8754 zł - 393,1673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 267,2407 zł - 356,321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 285,6288 zł - 380,8385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 322,5102 zł - 430,0136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 285,6288 zł - 380,8385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 267,2407 zł - 356,321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 276,3822 zł - 368,5097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
6.0
|
40.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 285,6288 zł - 380,8385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 285,6288 zł - 380,8385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować