20266721
20266721
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 464,7102 zł |
| 5 - 9 | 441,4899 zł |
| 10 - 19 | 418,2261 zł |
| 20 + | 395,006 zł |
| Qty/pack | 2.0 |
|---|---|
| d1 | M12 |
| Skok maks. | 1.90 |
| h1 | 16.26 |
| h2 | 9.5 |
| h3 | 19.6 |
| l1 | 15.24 |
| l2 | 38.1 |
| s1 | 4.5 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 145.0 |
| Siła trzymania kN | 50.0 |
| Waga g | 463.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować