Menu Search

Zacisk Pibull M10 11.43 10.16 Stal

Te obrabialne zaciski Pibull są sprzedawane w opakowaniach po cztery sztuki. Umożliwiają niskoprofilowy zacisk boczny i nadają się do zastosowań związanych z obróbką skrawaniem. Nadają się do zaciskania płaskich, okrągłych i nieregularnych elementów. Minimalizują straty materiału; gwarantują precyzję i powtarzalność. Zapewniają pewny i mocny chwyt.
Numer produktu Essentra:

20266714

Numer produktu produkcyjny:

20266714

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 546,8572 zł
5 - 9 519,53 zł
10 - 19 492,158 zł
20 + 464,8308 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

546,86 zł

1 x 546,8572 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Qty/pack 4.0
d1 M10
Skok maks. 1.27
h1 11.43
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.16
l2 25.4
s1 1.5
Moment obrotowy do maks. Nm 40.0
Siła trzymania kN 26.0
Waga g 263.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt