20266684
20266684
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 546,8572 zł |
| 5 - 9 | 519,53 zł |
| 10 - 19 | 492,158 zł |
| 20 + | 464,8308 zł |
| Qty/pack | 4.0 |
|---|---|
| d1 | M10 |
| h1 | 11.4 |
| h2 | 6.4 |
| h3 | 18.0 |
| l1 | 10.2 |
| s1 | 1.3 |
| w1 | 25.4 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 40.6 |
| Siła trzymania kN | 26.0 |
| Waga g | 277.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować