Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20266660
20266660
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 506,2928 zł |
| 5 - 9 | 480,9849 zł |
| 10 - 19 | 455,6769 zł |
| 20 + | 430,369 zł |
| Qty/pack | 6.0 |
|---|---|
| d1 | M6 |
| h1 | 7.1 |
| h2 | 3.8 |
| h3 | 11.2 |
| l1 | 7.6 |
| s1 | 0.6 |
| w1 | 19.0 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 5.6 |
| Siła trzymania kN | 4.2 |
| Waga g | 163.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować