20266653
20266653
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 506,2928 zł |
| 5 - 9 | 480,9849 zł |
| 10 - 19 | 455,6769 zł |
| 20 + | 430,369 zł |
| Qty/pack | 6.0 |
|---|---|
| d1 | M6 |
| h1 | 7.1 |
| h2 | 3.8 |
| h3 | 14.5 |
| l1 | 7.6 |
| s1 | 0.6 |
| w1 | 19.0 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 22.5 |
| Siła trzymania kN | 16.0 |
| Waga g | 132.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować