20266622
20266622
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 506,4892 zł |
| 5 - 9 | 481,1778 zł |
| 10 - 19 | 455,8229 zł |
| 20 + | 430,511 zł |
| Qty/pack | 8.0 |
|---|---|
| d1 | M4 |
| h1 | 4.8 |
| h2 | 2.6 |
| h3 | 9.9 |
| l1 | 5.1 |
| s1 | 0.4 |
| w1 | 12.7 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 5.6 |
| Siła trzymania kN | 6.6 |
| Waga g | 64.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować