Menu Search

N/A (DIA)

Ten uchwyt służy do podtrzymywania rurki lub przewodu 5 mm. Dzięki zastosowaniu odsadzenia 10,0 mm nadaje się idealnie do prowadzenia światłowodu ponad płytą. Podstawa z kołnierzem zapewnia stabilność i całkowicie zakrywa otwór montażowy. Materiał: nylon UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10641699

Numer produktu produkcyjny:

TPCE5-51-10M-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,2828 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 282,80 zł

1000 x 1,2828 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Zakres grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Długość dystansu 10.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt