Menu Search

Klips mocujący Clevis 16x32 16.0 32.0 Stal nierdzewna 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Numer produktu Essentra:

20760489

Numer produktu produkcyjny:

20760489

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 65,9701 zł
50 - 99 52,7846 zł
100 - 199 49,4883 zł
200 + 46,1919 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

65,97 zł

1 x 65,9701 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 16x32
d1 tol. h11 16.0
h1 32.0
h2 72.0
h3 62.0
h4 16.0
l1 36.0
l2 41.0
Waga g 67.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt