Menu Search

Klips mocujący Clevis 10x20 10.0 20.0 Stal nierdzewna 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Numer produktu Essentra:

20760441

Numer produktu produkcyjny:

20760441

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 35,9603 zł
50 - 99 28,7683 zł
100 - 199 26,9702 zł
200 + 25,1722 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

35,96 zł

1 x 35,9603 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 10x20
d1 tol. h11 10.0
h1 20.0
h2 46.0
h3 39.0
h4 10.0
l1 23.0
l2 27.0
Waga g 19.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt