Menu Search

Klips mocujący Clevis 10x40 10.0 40.0 Stal

Te zaciski mocujące do przegubów widełkowych służą do zabezpieczania sworznia przegubu. Mają kształt litery U pasujący do sworznia przegubu widełkowego i uniemożliwiają jego wysunięcie. Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu, który polega po prostu na wysunięciu. Mają ocynk galwaniczny w kolorze srebrnym, są bardzo trwałe i odporne na trudne warunki otoczenia.
Numer produktu Essentra:

20212254

Numer produktu produkcyjny:

20212254

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 3,311 zł
100 - 249 2,9624 zł
250 - 749 2,6575 zł
750 + 2,309 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

3,31 zł

1 x 3,311 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 10x40
d1 tol. h11 10.0
h1 40.0
h2 66.0
h3 59.0
h4 10.0
l1 23.0
l2 27.0
Waga g 20.0
Wykończenie Ocynk
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt