Menu Search

Klips mocujący Clevis 5x20 5.0 20.0 Stal

Te zaciski mocujące do przegubów widełkowych służą do zabezpieczania sworznia przegubu. Mają kształt litery U pasujący do sworznia przegubu widełkowego i uniemożliwiają jego wysunięcie. Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu, który polega po prostu na wysunięciu. Mają ocynk galwaniczny w kolorze srebrnym, są bardzo trwałe i odporne na trudne warunki otoczenia.
Numer produktu Essentra:

20212193

Numer produktu produkcyjny:

20212193

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 2,0911 zł
100 - 249 1,8733 zł
250 - 749 1,6555 zł
750 + 1,481 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2,09 zł

1 x 2,0911 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 5x20
d1 tol. h11 5.0
h1 20.0
h2 33.0
h3 29.0
h4 4.5
l1 12.0
l2 14.0
Waga g 3.0
Wykończenie Ocynk
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt