20265908
20265908
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 172,1697 zł |
| 10 - 19 | 154,9615 zł |
| 20 - 49 | 146,3356 zł |
| 50 + | 137,753 zł |
| d1 | 24.0 |
|---|---|
| d2 | M8x1.25 |
| h1 | 16.0 |
| h2 | 8.0 |
| l1 | 12.0 |
| w1 | 12.0 |
| w2 | 16.4 |
| Skok s1 | 4.4 |
| A/F1 | 6.0 |
| A/F2 | 19.0 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 50.0 |
| Siła mocowanie maks. kN | 5.2 |
| Waga g | 55.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować