20266271
20266271
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 83,3403 zł |
| 10 - 19 | 75,0193 zł |
| 20 - 49 | 70,837 zł |
| 50 + | 66,655 zł |
| W komplecie | Bez płytki mocującej |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| d2 | M12x1.75 |
| h1 | 8.0 |
| l1 | 18.0 |
| Waga g | 30.0 |
| w3 | 10.9 |
| Skok s1 | 2.9 |
| Skok s2 | 1.5 |
| Skok s3 | 1.4 |
| A/F | 8.0 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 60.0 |
| Siła mocowanie maks. kN | 14.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować