20266004
20266004
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 74,9322 zł |
| 10 - 19 | 67,439 zł |
| 20 - 49 | 63,6924 zł |
| 50 + | 59,946 zł |
| W komplecie | Bez płytki mocującej |
|---|---|
| d1 | 12.0 |
| d2 | M8x1.25 |
| h1 | 6.0 |
| l1 | 12.0 |
| Waga g | 11.0 |
| w3 | 8.2 |
| Skok s1 | 2.2 |
| Skok s2 | 1.1 |
| Skok s3 | 1.1 |
| A/F | 5.0 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 18.0 |
| Siła mocowanie maks. kN | 4.7 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować