20266332
20266332
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 185,5007 zł |
| 10 - 19 | 166,9419 zł |
| 20 - 49 | 157,6625 zł |
| 50 + | 148,383 zł |
| W komplecie | Z płytką zaciskową |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| d2 | M12x1.75 |
| h1 | 8.0 |
| h2 | 9.0 |
| h3 | 13.0 |
| h4 | 2.2 |
| h5 +0.1|-0.1 | 12.0 |
| l1 | 18.0 |
| Waga g | 54.0 |
| l2 | 40.0 |
| w1 | 16.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 | 10.9 |
| Skok s1 | 2.9 |
| Skok s2 | 1.5 |
| Skok s3 | 1.4 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować