20266325
20266325
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 177,9204 zł |
| 10 - 19 | 160,1457 zł |
| 20 - 49 | 151,2149 zł |
| 50 + | 142,328 zł |
| W komplecie | Z płytką zaciskową |
|---|---|
| d1 | 14.0 |
| d2 | M10x1.50 |
| h1 | 7.0 |
| h2 | 8.0 |
| h3 | 11.0 |
| h4 | 1.8 |
| h5 +0.1|-0.1 | 10.0 |
| l1 | 15.0 |
| Waga g | 32.0 |
| l2 | 30.0 |
| w1 | 14.0 |
| w2 | 18.0 |
| w3 | 9.5 |
| Skok s1 | 2.5 |
| Skok s2 | 1.3 |
| Skok s3 | 1.2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować