20266318
20266318
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 176,1777 zł |
| 10 - 19 | 158,5774 zł |
| 20 - 49 | 149,7337 zł |
| 50 + | 140,933 zł |
| W komplecie | Z płytką zaciskową |
|---|---|
| d1 | 12.0 |
| d2 | M8x1.25 |
| h1 | 6.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 | 9.0 |
| h4 | 1.5 |
| h5 +0.1|-0.1 | 8.5 |
| l1 | 12.0 |
| Waga g | 19.0 |
| l2 | 25.0 |
| w1 | 12.0 |
| w2 | 15.5 |
| w3 | 8.2 |
| Skok s1 | 2.2 |
| Skok s2 | 1.1 |
| Skok s3 | 1.1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować