Menu Search

Uchwyt kablowy 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Czarny

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Numer produktu Essentra:

10010150

Numer produktu produkcyjny:

HMCC-4-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 2,1195 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

2 119,50 zł

1000 x 2,1195 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Metoda montażu Śruba
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Szerokość całkowita 12.0 mm
Średnica pasującego kabla 12.0 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt