10010129
HMCC-3-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 2,2032 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Method | Screw |
---|---|
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Compatible Screw Sizes (All) | #8. M3.5. M4 |
Base Length | 39.7 mm |
Base Length | 1.563 in |
Base Width | 10.0 mm |
Base Width | 0.394 in |
Overall Height | 33.0 mm |
Overall Height | 1.299 in |
Overall Width | 12.0 mm |
Overall Width | 0.472 in |
Compatible Cable Diameter | 20.9 mm |
Compatible Cable Diameter | 0.823 in |
Compatible Panel Thickness Range | 0.6 - 1.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.024 - 0.059 in |
Operating Temperature Range | -40 - 110 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 230 °F |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować