10010112
HMCC-3-01BK
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 1,9243 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Metoda montażu | Śruba |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | #8. M3.5. M4 |
| Długość podstawy | 39.7 mm |
| Długość podstawy | 1.563 in |
| Szerokość podstawy | 10.0 mm |
| Szerokość podstawy | 0.394 in |
| Szerokość całkowita | 12.0 mm |
| Szerokość całkowita | 0.472 in |
| Średnica pasującego kabla | 0.823 in |
| Średnica pasującego kabla | 20.9 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.6 - 1.5 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.024 - 0.059 in |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować