Te uchwyty nylonowe bezpiecznie mocują wiązki kablowe na miejscu. Dostępne w wersjach dopasowanych do wiązek o różnorodnych średnicach. Dostępne w kolorach naturalnym i czarnym. Wykonane z materiału klasy UL94 V-2 i UL94 V-0. Oferowane z różnymi otworami montażowymi pasującymi do śrub o różnych rozmiarach..
Grupa SR: SR2059
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość dopasowania | Kolor | Średnica otworu | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4143 zł - 0,5115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2934 zł - 0,3622 zł | 100 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 0,2442 zł - 0,3015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2701 zł - 0,3335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4393 zł - 0,5423 zł | 1496 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,4393 zł - 0,5423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,1205 zł - 1,3833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,4393 zł - 0,5423 zł | 2500 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,3206 zł - 0,3958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2555 zł - 0,3154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2701 zł - 0,3335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1881 zł - 0,2322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9908 zł - 1,2233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4393 zł - 0,5423 zł | 350 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,3678 zł - 0,4541 zł | 2300 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,1205 zł - 1,3833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,6865 zł - 0,8475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2934 zł - 0,3622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 0,3206 zł - 0,3958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2701 zł - 0,3335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować