Menu Search

Uchwyt kablowe — typ U, przykręcane Nylon 6/6 Naturalny

Ten uchwyt U dzięki mocowaniu na śrubę zapewnia wyjątkową siłę trzymania. Jego niski profil pozwala na stosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Przydaje się do montażu wiązek kabli w narożnikach i wzdłuż krawędzi. Zacisk wykonano z naturalnego nylonu.
Numer produktu Essentra:

10157886

Numer produktu produkcyjny:

HURCS-4-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8316 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

831,60 zł

1000 x 0,8316 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Śruba
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Wysokość całkowita 7.6 mm
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt