Menu Search

Zaciski kablowe — samoprzylepne, typ C

Na stanie

Ułatwia wsuwanie i wysuwanie wiązki. Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Jest oferowany w siedmiu różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Wykonane z PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość podstawy Maks. kompatybilna średnica kabla Długość podstawy Kup
2,8582 zł - 2,8582 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,182 zł - 1,182 zł 480 Na stanie
1,3615 zł - 1,3615 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,3615 zł - 1,3615 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3,0592 zł - 3,0592 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,4003 zł - 1,4003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,3845 zł - 1,3845 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Uchwyt kablowy 7.9 mm 12.2 mm 19.1 mm PVC Szary

10159330

Przedział cen netto
2,8582 zł - 2,8582 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
Uchwyt kablowy 3.2 mm 7.9 mm 19.1 mm PVC Szary

10159309

Przedział cen netto
1,182 zł - 1,182 zł

Zapasy magazynowe
480 Na stanie
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
Uchwyt kablowy 9.5 mm 15.2 mm 19.1 mm PVC Szary

10159347

Przedział cen netto
1,3615 zł - 1,3615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
Uchwyt kablowy 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Szary

10010815

Przedział cen netto
1,3615 zł - 1,3615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
Uchwyt kablowy 19.1 mm 23.9 mm 25.4 mm PVC Szary

10159293

Przedział cen netto
3,0592 zł - 3,0592 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
Uchwyt kablowy 4.8 mm 8.4 mm 19.1 mm PVC Szary

10159316

Przedział cen netto
1,4003 zł - 1,4003 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
Uchwyt kablowy 6.4 mm 10.7 mm 19.1 mm PVC Szary

10159323

Przedział cen netto
1,3845 zł - 1,3845 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C