Menu Search

Zacisk kablowy przykręcany 17.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Czarny

Zacisk mocuje się śrubą, zapewnia bezpieczne mocowanie elementów w danym zastosowaniu. Jest wyposażony w dodatkowe nóżki zapewniające lepsze podparcie, a także gładkie krawędzie, które pozwalają chronić zamocowany element instalacji przed zużyciem i przetarciem. Artykuł wykonano z czarnego nylonu klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10036440

Numer produktu produkcyjny:

VM-1007

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,6175 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

161,75 zł

100 x 1,6175 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 66
Długość podstawy 12.7 mm
Wysokość całkowita 19.8 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Liczba otworów 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt