Menu Search

Zacisk kablowy przykręcany 34.9 mm 28.5 mm PVC Czarny

Zacisk mocuje się śrubą, zapewnia bezpieczne mocowanie elementów w danym zastosowaniu. Drugi zestaw nóżek zapewnia dodatkowe podparcie elementu. Materiał: czarny PVC klasy UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10177952

Numer produktu produkcyjny:

V-1011

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,9497 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

394,97 zł

100 x 3,9497 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Polichlorek winylu
Długość podstawy 28.5 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 19.1 mm
Zakres temperatur pracy 0 - 50 °C
Wysokość całkowita 34.1 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Liczba otworów 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt