Menu Search

Zacisk do rur ochronnych 6.0 mm 36.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ten podwójny zacisk do kabli i rur wykonano z niebarwionego nylonu 6/6 klasy UL94-V-2. Służy do mocowania kabli i rur na panelu za pomocą żebrowanej tulei.
Numer produktu Essentra:

10020999

Numer produktu produkcyjny:

PDCBH-1-01

450 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,743 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

871,50 zł

500 x 1,743 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Średnica rurki 25.0 mm
Szerokość całkowita 27.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt