10005316
DRCT-SEC01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,6118 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj szyny | Profil typu Top-Hat |
| Wersja | Szyna DIN |
| Wysokość wewnętrzna | 4.8 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 0.189 in |
| Szerokość wewnętrzna | 6.4 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 0.252 in |
| Wysokość zewnętrzna | 0.449 in |
| Wysokość zewnętrzna | 11.4 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Typ | 3 |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować