Menu Search

Uchwyt montażowy do szyn 2 11.3 mm (W) Nylon 6/6 Naturalny

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style Top Hat-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Numer produktu Essentra:

10005309

Numer produktu produkcyjny:

DRCT-LWS01

8000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6664 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

666,40 zł

1000 x 0,6664 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj szyny Profil typu Top-Hat
Wysokość wewnętrzna 3.6 mm
Szerokość wewnętrzna 11.3 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Typ 2
Standard RoHs
Standard UL
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt