Menu Search

Uchwyt kablowy Śruba 8.5 mm PA Czarny

Ten zacisk kabla sieciowego wykonano z czarnego nylonu klasy UL94-V-2. Uchwyt zabezpieczający główny kabel zasilający urządzenia montuje się w panelu obudowy o grubości 0,5 - 2,0 mm. Nadaje się do kabli o średnicy 6,8 - 8,5 mm. Zacisk zwalnia naprężenie kabla i chroni go przed uszkodzeniem na skutek kontaktu z ostrymi metalowymi krawędziami.
Numer produktu Essentra:

10015902

Numer produktu produkcyjny:

MLC-1

7546 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,4506 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

725,30 zł

500 x 1,4506 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Screw
Długość podstawy 31.0 mm
Szerokość podstawy 14.0 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 6.8 - 8.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.5 - 2.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Średnica pasującego otworu 12.7 mm
Pełny materiał Poliamid
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Standard UL
Standard RoHs
Standard RMS
Standard REACH

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt