Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20267612
20267612
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 143,4776 zł |
| 5 - 9 | 1 086,3105 zł |
| 10 - 19 | 1 029,1433 zł |
| 20 + | 971,976 zł |
| h1 | 45.5 |
|---|---|
| h2 | 37.6 |
| h3 | 32.3 |
| d1 +0.000|-0.050 | 132.9 |
| Waga g | 2954.0 |
| d3 min | 29.3 |
| d4 | M16 |
| d5 | 19.3 |
| Zapas d2 | 103.0 |
| h4 | 7.9 |
| r1 on PCD | M6 at 118.1 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 280.0 |
| Siła trzymania kN | 44.5 |
| Rozszerzenie od śr. relaksacyjnej maks. | 0.4 |
| Materiał | Stal miękka |