20266882
20266882
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 904,4435 zł |
| 5 - 9 | 859,2124 zł |
| 10 - 19 | 813,9812 zł |
| 20 + | 768,7951 zł |
| h1 | 45.5 |
|---|---|
| h2 | 37.6 |
| h3 | 32.3 |
| d1 +0.000|-0.050 | 107.5 |
| Waga g | 18260 |
| d3 min | 29.3 |
| d4 | M16 |
| d5 | 19.3 |
| Zapas d2 | 77.7 |
| h4 | 7.9 |
| r1 on PCD | M6 at 92.6 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 280.0 |
| Siła trzymania kN | 44.5 |
| Rozszerzenie od śr. relaksacyjnej maks. | 0.4 |
| Materiał | Stal miękka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować