20266868
20266868
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 519,2159 zł |
| 5 - 9 | 493,235 zł |
| 10 - 19 | 467,2988 zł |
| 20 + | 441,3179 zł |
| h1 | 39.6 |
|---|---|
| h2 | 31.8 |
| h3 | 27.0 |
| d1 +0.000|-0.050 | 69.5 |
| Waga g | 593.0 |
| d3 min | 29.3 |
| d4 | M16 |
| d5 | 21.4 |
| Zapas d2 | 42.0 |
| h4 | 7.9 |
| r1 on PCD | M5 at 55.9 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 280.0 |
| Siła trzymania kN | 44.5 |
| Rozszerzenie od śr. relaksacyjnej maks. | 0.4 |
| Materiał | Stal miękka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować