Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20266486
20266486
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 487,9304 zł |
5 - 9 | 463,5339 zł |
10 - 19 | 439,1374 zł |
20 + | 414,741 zł |
Typ imadła | Gładkie |
---|---|
d1 | 20.0 |
d2 | M5 |
Napęd śruby d3 | M6x12 |
h1 | 19.0 |
h2 | 4.5 |
h3 min | 3.3 |
h3 opt | 5.0 |
h3 max | 6.8 |
h4 | 4.5 |
h5 +0.1|-0.1 | 20.0 |
l1 +0.1|-0.1 | 4.9 |
l2 | 5.0 |
r1 +0.1|-0.0 | 25.0 |
Waga g | 54.0 |
r2 +0.1|-0.0 | 20.0 |
r3 | 6.0 |
s1 | 2.0 |
w1 | 24.9 |
w2 | 19.9 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować