Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.
Materiał: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Kolor: Naturalny Grupa SR: SR6122, SR6101
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | W | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 10308073 | 27 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 40 Na stanie |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 11,203 zł - 11,203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 11,7814 zł - 11,7814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 15,6124 zł - 15,6124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.583 in
91.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 150 Na stanie |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.055 in
103.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 15 Na stanie |
3.11 in
79.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 24,1937 zł - 24,1937 zł | 2 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 19,4108 zł - 19,4108 zł | 88 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 18,853 zł - 18,853 zł | 3 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 24,4726 zł - 24,4726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 24,1937 zł - 24,1937 zł | 16 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 30,6779 zł - 30,6779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 46,1564 zł - 46,1564 zł | 46 Na stanie |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 10456828 | 52 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 10,729 zł - 10,729 zł | 4 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm