Menu Search

Zaciski do węży typu T

Na stanie

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Zaprojektowane do mocowania znajdujących się pod wysokim ciśnieniem rur i węży wymagających dobrego i szczelnego połączenia.
  • Trwałe i odporne na korozję i zużycie.
  • Idealne do maszyn przemysłowych, urządzeń terenowych, nawadniania i maszyn rolniczych oraz pojazdów ciężkich.
Materiał: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Kolor: Naturalny Grupa SR: SR6122, SR6101

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
37 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 W Typ Kup
23,4891 zł - 23,4891 zł 2 Na stanie
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
18,3039 zł - 18,3039 zł 17 Na stanie
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
10456828 44 Na stanie
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
44,812 zł - 44,812 zł 46 Na stanie
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
6,1495 zł - 6,1495 zł 167 Na stanie
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
23,4891 zł - 23,4891 zł 16 Na stanie
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
29,7844 zł - 29,7844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
45,3671 zł - 45,3671 zł 75 Na stanie
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
1 Na stanie
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
46,1794 zł - 46,1794 zł 17 Na stanie
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
15,1577 zł - 15,1577 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
40 Na stanie
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
41,82 zł - 41,82 zł 23 Na stanie
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
45,2317 zł - 45,2317 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
38 Na stanie
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
10,4165 zł - 10,4165 zł 4 Na stanie
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
150 Na stanie
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
10,8767 zł - 10,8767 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
15 Na stanie
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
  • z 2
Zaciski do węży 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10276167

Przedział cen netto
23,4891 zł - 23,4891 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10276136

Przedział cen netto
18,3039 zł - 18,3039 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10456828


Zapasy magazynowe
44 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10276235

Przedział cen netto
44,812 zł - 44,812 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10307977

Przedział cen netto
6,1495 zł - 6,1495 zł

Zapasy magazynowe
167 Na stanie
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10276174

Przedział cen netto
23,4891 zł - 23,4891 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10629253

Przedział cen netto
29,7844 zł - 29,7844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10276242

Przedział cen netto
45,3671 zł - 45,3671 zł

Zapasy magazynowe
75 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10554487


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10308059


Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10629246

Przedział cen netto
46,1794 zł - 46,1794 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10308080

Przedział cen netto
15,1577 zł - 15,1577 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10308097


Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10276228

Przedział cen netto
41,82 zł - 41,82 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10276266

Przedział cen netto
45,2317 zł - 45,2317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10307960


Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10308028

Przedział cen netto
10,4165 zł - 10,4165 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10307991


Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10308035

Przedział cen netto
10,8767 zł - 10,8767 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10308066


Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090