Menu Search

Zaciski do węży typu T

Na stanie

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Zaprojektowane do mocowania znajdujących się pod wysokim ciśnieniem rur i węży wymagających dobrego i szczelnego połączenia.
  • Trwałe i odporne na korozję i zużycie.
  • Idealne do maszyn przemysłowych, urządzeń terenowych, nawadniania i maszyn rolniczych oraz pojazdów ciężkich.
Materiał: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Kolor: Naturalny Grupa SR: SR6122, SR6101

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
37 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 W Typ Kup
50 Na stanie
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
10308073 27 Na stanie
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
40 Na stanie
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
11,203 zł - 11,203 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
11,7814 zł - 11,7814 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
15,6124 zł - 15,6124 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
150 Na stanie
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
15 Na stanie
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
24,1937 zł - 24,1937 zł 2 Na stanie
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
19,4108 zł - 19,4108 zł 88 Na stanie
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
18,853 zł - 18,853 zł 3 Na stanie
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
24,4726 zł - 24,4726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
24,1937 zł - 24,1937 zł 16 Na stanie
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
30,6779 zł - 30,6779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
46,1564 zł - 46,1564 zł 46 Na stanie
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
10456828 52 Na stanie
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
10,729 zł - 10,729 zł 4 Na stanie
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
  • z 2
Zaciski do węży 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10308042


Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10308073


Zapasy magazynowe
27 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10308097


Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10308035

Przedział cen netto
11,203 zł - 11,203 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10456385

Przedział cen netto
11,7814 zł - 11,7814 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10308080

Przedział cen netto
15,6124 zł - 15,6124 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10307960


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10307991


Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10554487


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10308066


Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10276167

Przedział cen netto
24,1937 zł - 24,1937 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10276143

Przedział cen netto
19,4108 zł - 19,4108 zł

Zapasy magazynowe
88 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10276129

Przedział cen netto
18,853 zł - 18,853 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10276181

Przedział cen netto
24,4726 zł - 24,4726 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10276174

Przedział cen netto
24,1937 zł - 24,1937 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10629253

Przedział cen netto
30,6779 zł - 30,6779 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10276235

Przedział cen netto
46,1564 zł - 46,1564 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10456828


Zapasy magazynowe
52 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10456378


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10308028

Przedział cen netto
10,729 zł - 10,729 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090