Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Służą do utrzymywania okrągłych lub kwadratowych rur profilowanych.Do wyboru wiele różnych średnic otworów.Dostępne w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Aluminium, Stal Kolor: Czarny, Szary Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne kształty rur | Kolor | Materiał | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215,7424 zł - 215,7424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 204,2117 zł - 204,2117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 186,1165 zł - 186,1165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Szary
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 204,2117 zł - 204,2117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 233,2697 zł - 233,2697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 205,0966 zł - 205,0966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 232,9659 zł - 232,9659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 205,0966 zł - 205,0966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 186,1165 zł - 186,1165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 119,2567 zł - 119,2567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 217,935 zł - 217,935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 117,5132 zł - 117,5132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 117,5132 zł - 117,5132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 322,4514 zł - 322,4514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 186,1165 zł - 186,1165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 330,1913 zł - 330,1913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 233,2697 zł - 233,2697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 217,935 zł - 217,935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 233,2697 zł - 233,2697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 219,1105 zł - 219,1105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować