Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Służą do utrzymywania okrągłych lub kwadratowych rur profilowanych.Do wyboru wiele różnych średnic otworów.Dostępne w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Aluminium, Stal Kolor: Czarny, Szary Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne kształty rur | Kolor | Materiał | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186,1165 zł - 186,1165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 119,2567 zł - 119,2567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 219,2558 zł - 219,2558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 325,5156 zł - 325,5156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 118,6755 zł - 118,6755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 206,5495 zł - 206,5495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 206,5495 zł - 206,5495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 219,1105 zł - 219,1105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 119,2567 zł - 119,2567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 119,2567 zł - 119,2567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 219,1105 zł - 219,1105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 325,2251 zł - 325,2251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 206,9854 zł - 206,9854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 206,9854 zł - 206,9854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 206,9854 zł - 206,9854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 206,9854 zł - 206,9854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 219,2558 zł - 219,2558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 219,2558 zł - 219,2558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 219,1105 zł - 219,1105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 118,6755 zł - 118,6755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować