20510541
20510541
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 65,5805 zł |
| Wysokość pod poprzeczką | 1.22 in |
|---|---|
| Wysokość pod poprzeczką | 31.0 mm |
| Siła udźwigu | 382 lbs |
| Siła udźwigu | 173.3 kg |
| Typ podstawy | Flanged |
| Kolor uchwytu | Czerwony |
| Materiał podstawy | Stal |
| Orientacja uchwytu | Pionowy |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt prosty |
| Ruch uchwytu | 63 |
| Bar Movement | 115 |
| Rodzaj ramienia | Adjustable |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować