20510534
20510534
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 125,9195 zł |
| Wysokość pod poprzeczką | 24.0 mm |
|---|---|
| Wysokość pod poprzeczką | 0.945 in |
| Siła udźwigu | 101.6 kg |
| Siła udźwigu | 224 lbs |
| Typ podstawy | Flanged |
| Kolor uchwytu | Czerwony |
| Materiał podstawy | Stal nierdzewna |
| Orientacja uchwytu | Pionowy |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt prosty |
| Ruch uchwytu | 64 |
| Bar Movement | 104 |
| Rodzaj ramienia | Adjustable |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować