Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022863
RDAFCC-82A
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 2,456 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 3926909790 |
|---|---|
| Długość podstawy | 82.8 mm |
| Długość podstawy | 3.26 in |
| Szerokość kabla | 76.2 mm |
| Szerokość kabla | 3 in |
| Śr. otworu montażowego | 0.15 in |
| Śr. otworu montażowego | 3.8 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 38.0 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.496 in |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Kolor | Szary |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Specyfikacja | UL94 V-2 |
| Specyfikacja | RMS-01 |
| Specyfikacja | RMS-324 |
| Metoda montażu | Klej |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować