Menu Search

Zacisk kabli płaskich 75.8 mm 25.0 mm Szary Nylon 6/6

This flat cable clamp is made of grey UL94-V2 nylon and is mounted with it's adhesive base. The recommended cable thickness used is 5 mm allowing a maximum flat cable width of 25.4 mm
Numer produktu Essentra:

10022825

Numer produktu produkcyjny:

RDAFCC-25A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,1073 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

110,73 zł

100 x 1,1073 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 3926909790
Długość podstawy 29.7 mm
Szerokość kabla 25.4 mm
Śr. otworu montażowego 9.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Kolor Szary
Standard palności materiału UL94 V-2
Specyfikacja RMS-01
Specyfikacja RMS-324
Specyfikacja UL94 V-2
Metoda montażu Klej

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt