Menu Search

Zacisk kabli płaskich 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturalny Nylon 6/6

This cable clamp is made of UL94-V-2 nylon. The flat clamping holds a maximum number of 50 conductors to fit cable horizontally flat to the surface. The mounting surface is 18.9 x 78.2 mm.
Numer produktu Essentra:

10006085

Numer produktu produkcyjny:

FCW-50H-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,1508 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

415,08 zł

100 x 4,1508 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 3926909790
Wysokość wewnętrzna 15.0 mm
Wysokość całkowita 19.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Rodzaj warstwy klejącej Akryl
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-2
Specyfikacja RMS-01
Specyfikacja UL94 V-2
Metoda montażu Klej

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt